Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

119246
Codice del modello: BPZ-FP-400/400-BL-W

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Piastra frontale, per AxL=400x400mm, cieca, bianco

General specifications

Nome prodotto
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
119246
EAN
4015081173839
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
400 mm
Larghezza prodotto
320 mm
Peso prodotto
2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-FP-400/400-BL-W

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri
Metodo di montaggio
Da incasso
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia
Posizione di montaggio
Orizzontale
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Numero di unità di altezza
0
Tipo di ingresso cavi
Cieca
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Idoneo per larghezza della custodia
400 mm
Indicato per larghezze di
400 mm

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.