Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

119249
Codice del modello: BPZ-FP-600/350-BL-W

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Piastra frontale, per AxL=350x600mm, cieca, bianco

General specifications

Nome prodotto
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
119249
EAN
4015081173860
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
350 mm
Larghezza prodotto
520 mm
Peso prodotto
2.625 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-FP-600/350-BL-W

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri
Metodo di montaggio
Da incasso
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento
Posizione di montaggio
Orizzontale
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Tipo di ingresso cavi
Cieca
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Indicato per larghezze di
600 mm

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.