Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

119251
BPZ-FP-600/500-BL-W

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Piastra frontale, per AxL=500x600mm, cieca, bianco

Specifiche generali

Nome prodotto
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
119251
EAN
4015081173884
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
500 mm
Larghezza prodotto
520 mm
Peso prodotto
3.75 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-FP-600/500-BL-W

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Tipo di ingresso cavi
Cieca
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
Da incasso
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento
Posizione di montaggio
Orizzontale
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Indicato per larghezze di
600 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.