Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

119256
BPZ-FP-800/800-BL-W

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Piastra frontale, per AxL=800x800mm, cieca, bianco

Specifiche generali

Nome prodotto
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
119256
EAN
4015081173938
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
800 mm
Larghezza prodotto
720 mm
Peso prodotto
8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-FP-800/800-BL-W

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Tipo di ingresso cavi
Cieca
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia
Da incasso
Posizione di montaggio
Orizzontale
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Indicato per larghezze di
800 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.