Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Presto ritirato dalla produzione

119276
BPZ-FPK-800/250-BL

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore a bassa tensione. Piastra frontale, per AxL=250x800mm, cieca, plastica

Specifiche generali

Nome prodotto
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
119276
EAN
4015081174133
Lunghezza/profondità del prodotto
28.5 mm
Altezza prodotto
250 mm
Larghezza prodotto
720 mm
Peso prodotto
0.727 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-FPK-800/250-BL

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Tipo
dispositivo supplementare

Technical data - mechanical

Tipo di ingresso cavi
Cieca
Materiale apparecchio
Plastica
Materiale
Plastica
Metodo di montaggio
Da incasso
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia
Posizione di montaggio
Orizzontale
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Indicato per larghezze di
800 mm
Finitura superficie
Non trattato
Idoneo per altezza della custodia
250 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.