Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore a bassa tensione. Piastra frontale, per AxL=300x1000mm, cieca, plastica
| Nome prodotto |
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
119284
|
| EAN |
4015081174218
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
28.5 mm
|
| Altezza prodotto |
300 mm
|
| Larghezza prodotto |
920 mm
|
| Peso prodotto |
1.114 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-FPK-1000/300-BL
|
| Tipo |
dispositivo supplementare
|
| Colore |
Grigio chiaro (RAL 7035)
|
| Finitura superficie |
Non trattato
|
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
Da incasso In custodia |
| Posizione di montaggio |
Orizzontale
|
| Materiale |
Plastica
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Tipo di ingresso cavi |
Cieca
|
| Materiale apparecchio |
Plastica
|
| Idoneo per altezza della custodia |
300 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1000 mm
|
| Indicato per larghezze di |
1000 mm
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|