Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Presto ritirato dalla produzione

119294
BPZ-FPK-600/150-45

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore a bassa tensione. piastra frontale per AxL=150x600mm, con sezione dispositivo di 45 mm, plastica

Specifiche generali

Nome prodotto
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
119294
EAN
4015081174317
Lunghezza/profondità del prodotto
28.5 mm
Altezza prodotto
150 mm
Larghezza prodotto
520 mm
Peso prodotto
0.283 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-FPK-600/150-45

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Caratteristiche speciali
Con 45mm apertura di dispositivo

Gamma

Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Tipo
dispositivo supplementare

Technical data - mechanical

Dimensione sagoma della piastra frontale
45 mm
Materiale apparecchio
Plastica
Materiale
Plastica
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia
Da incasso
Posizione di montaggio
Orizzontale
Verticale
Numero di unità di altezza
0
Numero di unità passo modulo (totale)
24
Numero di file
1
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Indicato per larghezze di
600 mm
Finitura superficie
Non trattato
Idoneo per altezza della custodia
150 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.