Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore a bassa tensione. piastra frontale per AxL=200x800mm, con sezione dispositivo di 45 mm, plastica
| Nome prodotto |
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
119297
|
| EAN |
4015081174348
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
28.5 mm
|
| Altezza prodotto |
200 mm
|
| Larghezza prodotto |
720 mm
|
| Peso prodotto |
0.523 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-FPK-800/200-45
|
| Funzioni |
dispositivo supplementare
|
| Caratteristiche speciali |
Con 45mm apertura di dispositivo
|
| Colore |
Grigio chiaro (RAL 7035)
|
| Tipo |
dispositivo supplementare
|
| Dimensione sagoma della piastra frontale |
45 mm
|
| Materiale apparecchio |
Plastica
|
| Materiale |
Plastica
|
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia Montaggio a incasso |
| Posizione di montaggio |
Orizzontale
Verticale |
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Numero di unità passo modulo (totale) |
35
|
| Numero di file |
1
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
800 mm
|
| Indicato per larghezze di |
800 mm
|
| Finitura superficie |
Non trattato
|
| Idoneo per altezza della custodia |
200 mm
|