Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Presto ritirato dalla produzione

119300
BPZ-FPK-1200/150-45

Eaton Sistema quadro Bassa Tensione xEnergy Basic piastra frontale per AxL=150x1200mm, con sezione dispositivo di 45 mm, plastica

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
119300
EAN
4015081174379
Lunghezza/profondità del prodotto
28.5 mm
Altezza prodotto
150 mm
Larghezza prodotto
1120 mm
Peso prodotto
0.61 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-FPK-1200/150-45

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Caratteristiche speciali
Con 45mm apertura di dispositivo

Gamma

Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Dimensione sagoma della piastra frontale
45 mm
Materiale apparecchio
Plastica
Materiale
Plastica
Metodo di montaggio
Da incasso
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento
Posizione di montaggio
Verticale
Orizzontale
Numero di unità di altezza
0
Numero di unità passo modulo (totale)
57
Numero di file
1
Idoneo per larghezza della custodia
1200 mm
Indicato per larghezze di
1200 mm
Finitura superficie
Non trattato
Idoneo per altezza della custodia
150 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.