Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

119302
BPZ-USF-10

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Set per telaio di separazione per UP-3S, altezza 10

Specifiche generali

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
119302
EAN
4015081174393
Lunghezza/profondità del prodotto
68 mm
Altezza prodotto
972 mm
Larghezza prodotto
131.5 mm
Peso prodotto
1.75 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-USF-10

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
7035

Gamma

Applicazione
Configurazione divisa su quadro di distribuzione montato a incasso
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio
Modello
Connettore / pezzo di segregazione
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Metallo
Metodo di montaggio
Da incasso
Posizione di montaggio
Verticale
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Idoneo per altezza della custodia
1060 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.