Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Inserto di montaggio con pannelli frontali in acciaio AxL=1449x600 mm, 7 file
| Nome prodotto |
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
119314
|
| EAN |
4015081174515
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
130 mm
|
| Altezza prodotto |
1449 mm
|
| Larghezza prodotto |
520 mm
|
| Peso prodotto |
14.5 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-MES-600/15-ST
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Numero RAL |
7035
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
Telaio girevole
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Metallo
|
| Metodo di montaggio |
Da incasso
In custodia |
| Numero di file |
7
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
600 mm
|
| Indicato per altezze di |
1560 mm
|
| Indicato per larghezze di |
600 mm
|
| Idoneo per altezza della custodia |
1449 mm
|