Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

119320
BPZ-MES-800/17-ST

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Inserto di montaggio con pannelli frontali in acciaio AxL=1649x800 mm, 8 fila

Specifiche generali

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
119320
EAN
4015081174577
Lunghezza/profondità del prodotto
130 mm
Altezza prodotto
1649 mm
Larghezza prodotto
720 mm
Peso prodotto
18 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-MES-800/17-ST

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Telaio girevole
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Metallo
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Numero di file
8
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Indicato per altezze di
1760 mm
Indicato per larghezze di
800 mm
Idoneo per altezza della custodia
1649 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.