Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

119327
BPZ-MES-1200/12-ST

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Inserto di montaggio con pannelli frontali in acciaio AxL=1149x1200 mm, 6 file

Specifiche generali

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
119327
EAN
4015081174645
Lunghezza/profondità del prodotto
130 mm
Altezza prodotto
1149 mm
Larghezza prodotto
1120 mm
Peso prodotto
14.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-MES-1200/12-ST

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Telaio girevole
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Metallo
Metodo di montaggio
In custodia
Da incasso
Numero di file
6
Idoneo per larghezza della custodia
1200 mm
Indicato per altezze di
1260 mm
Indicato per larghezze di
1200 mm
Idoneo per altezza della custodia
1149 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.