Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

119355
BP-FLP-400-VS

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Flangia di ritorno L=400mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
119355
EAN
4015081174928
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
33 mm
Larghezza prodotto
340 mm
Peso prodotto
0.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-FLP-400-VS

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Modello
Pennello
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Tipo di ingresso cavi
Gommapiuma
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Numero di fori per connettore
0
Forma
Diritto
Adatto per filettatura nominale (PG) - max
0
Adatto per filettatura nominale (PG) - min
0
Indicato per larghezze di
400 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Protezione superficiale
Verniciatura alle polveri
Spessore
1 mm
Tipo di filettatura
Nessuno
Grado di protezione
IP30
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.