Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

119357
Codice del modello: BP-FLP-800-VS

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Flangia di ritorno L=800mm

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
119357
EAN
4015081174942
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
33 mm
Larghezza prodotto
740 mm
Peso prodotto
1.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-FLP-800-VS

Delivery program

Tipo
dispositivo supplementare
Modello
Pennello
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Forma
Diritto
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Protezione superficiale
Verniciatura alle polveri
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Grado di protezione
IP30
Altro
Numero di fori per connettore
0
Tipo di ingresso cavi
Gommapiuma
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Spessore
1 mm
Tipo di filettatura
Nessuno
Adatto per filettatura nominale (PG) - min
0
Adatto per filettatura nominale (PG) - max
0
Indicato per larghezze di
800 mm

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.