Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

119381
Codice del modello: NZM2-XAP7

Eaton Moeller series NZM Piastra di adattamento, NZM2 /NZM7

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM adattatore per dispositivi multifunzione
Sigla catalogo
119381
EAN
4015081175079
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
12 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.16 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Codice modello
NZM2-XAP7

Delivery program

Tipo
Piastra di adattamento
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Tipo di morsetti
Accessori
Altro
Carcassa
NZM2
Utilizzato con
N2 NS2 NZM2 NZM2-4-NA NZM2-NA PN2 Three-pole
Accessori
Piastra di adattamento
N2
NS2
NZM2
NZM2-4-NA
NZM2-NA
PN2
3 poli
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.