Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

119858
NZM3-XKSAV

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Coperchio, 3p, per modulo di estensione dell’ampiezza, dimensione 3

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento NA
Sigla catalogo
119858
EAN
4015081177103
Lunghezza/profondità del prodotto
230 mm
Altezza prodotto
120 mm
Larghezza prodotto
210 mm
Peso prodotto
0.4 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Codice modello
NZM3-XKSAV

Informazioni aggiuntive

Tipo di separatore di fase
Altro

Gamma

Carcassa
NZM3
Numero di poli
3 poli
Tipo
Coprimorsetti
Utilizzato con
NZM3-XKV70(-2)
NZM3, PN3, N(S)3

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Esporta le caratteristiche del prodotto