Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

119860
NZM3-XKV70-2

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Piastre di collegamento allargate, 3p, 2 foro, dimensione 3

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
Sigla catalogo
119860
EAN
4015081177110
Lunghezza/profondità del prodotto
65 mm
Altezza prodotto
18 mm
Larghezza prodotto
105 mm
Peso prodotto
0.61 kg
Conformità
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certificazione/i
Request filed for UL and CSA
CSA-C22.2 No. 5-09
CE marking
UL489
IEC60947
Codice modello
NZM3-XKV70-2

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
630 A
Carcassa
NZM3
Numero di poli
3 poli
Caratteristiche speciali
2 foro
Adatto per
3 poli
Capicorda in rame
Tipo
Piastre di collegamento allargate
Utilizzato con
NZM3, PN3, N(S)3

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.

Technical data - electrical

Valore nominale intensità di corrente
630 A

Technical data - mechanical

Caratteristiche speciali
2 foro

Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (busbar in rame)
10 mm x 50 mm (2x)
Capacità morsetti (conduttore in rame)
6 segmenti da 16 mm x 0,8 mm - 10 segmenti da 32 mm x 1 mm (2x)
Capacità morsetti (cavo flessibile)
500 AWG/kcmil (4x)
35 mm² - 185 mm² (4x)
50 mm² - 240 mm² (4x)
350 AWG/kcmil (2x)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.