Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Piastre di collegamento allargate, 3p, 2 prigionieri, dimensione 3
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
|
| Sigla catalogo |
119861
|
| EAN |
4015081177127
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
128 mm
|
| Altezza prodotto |
130 mm
|
| Larghezza prodotto |
120 mm
|
| Peso prodotto |
3.3 kg
|
| Conformità |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certificazione/i |
UL listed
UL (File No. E31593) UL489 IEC60947 CE marking CSA (Class No. 1432-01) UL (Category Control Number DIHS) CSA-C22.2 No. 5-09 CSA certified CSA (File No. 22086) |
| Codice modello |
NZM4-XKV95-2KB
|
| Modello |
Altro
|
| Valore nominale intensità di corrente |
1600 A
|
| Carcassa |
NZM4
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Caratteristiche speciali |
2 prigionieri M12
|
| Adatto per |
Capicorda in rame
3 poli |
| Tipo |
Piastre di collegamento allargate
|
| Utilizzato con |
NZM4, N(S)4
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Valore nominale intensità di corrente |
1600 A
|
| Caratteristiche speciali |
2 prigionieri M12
|
| Capacità morsetti (busbar in rame) |
10 mm x 80 mm (2x)
|
| Capacità morsetti (conduttore in rame) |
10 segmenti da 80 mm x 1 mm (2x)
|
| Capacità morsetti (cavo a treccia) |
95 mm² - 300 mm² (4x)
500 AWG/kcmil (4x) |