Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Separatore di fase, 3p, dimensione 1
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
|
| Sigla catalogo |
119862
|
| EAN |
4015081177134
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
125 mm
|
| Altezza prodotto |
40 mm
|
| Larghezza prodotto |
90 mm
|
| Peso prodotto |
0.032 kg
|
| Garanzia |
|
| Conformità |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certificazione/i |
CSA (File No. 22086)
CSA (Class No. 1432-81) UL (Category Control Number WJAZ) UL (File No. E31593) CSA (Class No. 4652-06) UL (Category Control Number DKPU2) UL (Category Control Number DIVQ) UL listed CSA (Class No. 1432-01) CSA certified CSA C22.2 No. 5 |
| Codice modello |
NZM1-XKP
|
| Tipo di separatore di fase |
Altro
|
| Carcassa |
NZM1
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Tipo |
|
| Utilizzato con |
NZM1, PN1, N(S)1
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.