Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Separatore di fase, 3p, dimensione 2
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
|
| Sigla catalogo |
119864
|
| EAN |
4015081177158
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
125 mm
|
| Altezza prodotto |
40 mm
|
| Larghezza prodotto |
90 mm
|
| Peso prodotto |
0.05 kg
|
| Conformità |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certificazione/i |
UL (Category Control Number DIVQ)
UL 489 UL listed UL (Category Control Number WJAZ) CSA certified UL (File No. E31593) CSA (File No. 22086) CSA (Class No. 4652-06) UL (Category Control Number DKPU2) CSA (Class No. 1432-81) CSA (Class No. 1432-01) CSA C22.2 No. 5 UL 489, CSA C22.2 No. 5 |
| Codice modello |
NZM2-XKP
|
| Tipo di separatore di fase |
Altro
|
| Carcassa |
NZM2
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Tipo |
Separatori di fase
|
| Utilizzato con |
NZM2, PN2, N(S)2
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|