Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

119866
Codice del modello: NZM4-XISP

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Piastra isolante, per modulo di estensione dell’ampiezza, 3p, dimensione 4

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento NA
Sigla catalogo
119866
EAN
4015081177172
Lunghezza/profondità del prodotto
360 mm
Altezza prodotto
70 mm
Larghezza prodotto
70 mm
Peso prodotto
0.07 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
CE marking
UL489
CSA-C22.2 No. 5-09
Request filed for UL and CSA
IEC60947
Codice modello
NZM4-XISP

Delivery program

Tipo
Piastra isolante
Numero di poli
A 3 poli
Carcassa
NZM4
Utilizzato con
NZM4, N(S)4
NZM4-XKV…
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).

Additional information

Tipo di separatore di fase
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.