Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Piastra isolante, per modulo di estensione dell’ampiezza, 4p, dimensione 4
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento NA
|
| Sigla catalogo |
119867
|
| EAN |
4015081177189
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
520 mm
|
| Altezza prodotto |
70 mm
|
| Larghezza prodotto |
70 mm
|
| Peso prodotto |
0.1 kg
|
| Conformità |
IEC
RoHS conform |
| Codice modello |
NZM4-4-XISP
|
| Tipo di separatore di fase |
Altro
|
| Carcassa |
NZM4
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Tipo |
Piastra isolante
|
| Utilizzato con |
NZM4-4-XKV…
NZM4(-4), N(S)4(-4) |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|