Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

119869
Codice del modello: NZM3-XKSAE

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Coperchio, 3p, per capicorda, dimensione 3

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento NA
Sigla catalogo
119869
EAN
4015081177202
Lunghezza/profondità del prodotto
108 mm
Altezza prodotto
67 mm
Larghezza prodotto
71 mm
Peso prodotto
0.09 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Codice modello
NZM3-XKSAE

Delivery program

Tipo
Coprimorsetti
Numero di poli
3 poli
Carcassa
NZM3
Utilizzato con
NZM3, PN3, NS3

Technical Data - Mechanical - Terminals

Capacità morsetti (conduttore in alluminio)
10 mm² - 120 mm² (1x)
10 mm² - 120 mm² (2x)
Capacità morsetti (conduttore in rame)
16 mm² - 240 mm² (1x)
16 mm² - 240 mm² (2x)
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).

Additional information

Tipo di separatore di fase
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.