Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

119876
NZM4-XKSAV

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Coperchio, 3p, per modulo di estensione dell’ampiezza

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento NA
Sigla catalogo
119876
EAN
4015081177271
Lunghezza/profondità del prodotto
230 mm
Altezza prodotto
120 mm
Larghezza prodotto
290 mm
Peso prodotto
0.5 kg
Conformità
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Codice modello
NZM4-XKSAV

Informazioni aggiuntive

Tipo di separatore di fase
Altro

Gamma

Carcassa
NZM4
Numero di poli
3 poli
Tipo
Coprimorsetti
Utilizzato con
NZM4-XKV95(KB)
NZM4, N(S)4

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.