Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

119888
NZM4-4-XKV2P

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Ponticello terminale, con coperchio 4 p, /2 p

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM kit di collegamento
Sigla catalogo
119888
EAN
4015081177363
Lunghezza/profondità del prodotto
276 mm
Altezza prodotto
125 mm
Larghezza prodotto
216 mm
Peso prodotto
4.82 kg
Conformità
IEC
UL489B
RoHS conform
Codice modello
NZM4-4-XKV2P

Informazioni aggiuntive

Modello
Altro

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
1400 A (40 °C), 1260 A (65 °C)
Carcassa
NZM4
Numero di poli
2 poli
Caratteristiche speciali
Kit di jumper con copertura IP2X
Adatto per
Quattro poli
Tipo
Kit connessione DC
Utilizzato con
N4-4-800(1000)(1100)-S1(-S15)-PV-NA
N4-4-…-S1(-S15)-DC

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Technical data - electrical

Valore nominale intensità di corrente
1400 A (40 °C), 1260 A (65 °C)

Technical data - mechanical

Caratteristiche speciali
Kit di jumper con copertura IP2X

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.