Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Set di collegamento + coperchio 4 poli/1 polo
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM kit di collegamento
|
| Sigla catalogo |
119889
|
| EAN |
4015081177370
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
240 mm
|
| Altezza prodotto |
210 mm
|
| Larghezza prodotto |
100 mm
|
| Peso prodotto |
7.482 kg
|
| Conformità |
IEC
UL489B RoHS conform |
| Certificazione/i |
UL 489B
UL (File No. E471671) CE marking UL listed IEC 60947-3 |
| Codice modello |
NZM4-4-XKV1P
|
| Modello |
Altro
|
| Valore nominale intensità di corrente |
1274 A (40 °C), 1138 A (65 °C)
|
| Carcassa |
NZM4
|
| Numero di poli |
A polo singolo
|
| Caratteristiche speciali |
Kit di jumper con copertura IP2X
|
| Adatto per |
Quattro poli
|
| Tipo |
Accessorio kit circuito intermedio DC Terminale
|
| Utilizzato con |
N4-4-…-S1(-S15)-DC
N4-4-800(1000)(1100)-S1(-S15)-PV-NA |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Valore nominale intensità di corrente |
1274 A (40 °C), 1138 A (65 °C)
|
| Tensione nominale (UL CSA 13) |
Altitudine di funzionamento 1000 V DC
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Caratteristiche speciali |
Kit di jumper con copertura IP2X
|