Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

120629
XVTL-BP-W-8/16-185

Telaio portante Eaton xEffect xVtl per servizio cavo in uscita Profi+, design a montaggio fisso, distanza tra le porte di 185 mm, AxP=1600x800 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Telaio di montaggio Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
120629
EAN
4015081184590
Lunghezza/profondità del prodotto
1550 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
200 mm
Peso prodotto
15.344 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XVTL-BP-W-8/16-185

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
kit di adattatori

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.