Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

120633
XVTL-BP-W-10/18-185

Telaio portante Eaton xEffect xVtl per cavo di servizio in uscita Profi+, design a montaggio fisso, distanza tra le porte di 185 mm, AxP=1800x1000 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Telaio di montaggio Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
120633
EAN
4015081184637
Lunghezza/profondità del prodotto
1750 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
200 mm
Peso prodotto
17.81 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XVTL-BP-W-10/18-185

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
kit di adattatori

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.