Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

120635
XVTL-BP-W-12/16-185

Custodie Eaton xEffect xVtl Custodia interruttore e meccanismo di controllo, telaio portante per servizio cavo in uscita Profi+, design a montaggio fisso, distanza tra le porte 185 mm, AxL=1600x1200 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Telaio di montaggio Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
120635
EAN
4015081184651
Lunghezza/profondità del prodotto
1550 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
200 mm
Peso prodotto
16.44 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XVTL-BP-W-12/16-185

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
kit di adattatori
Accessorio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.