Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

120688

Copertura frontale Eaton xEnergy Basic per base quadro di distribuzione “maschera”, AxL=200x773 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento di base Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
120688
EAN
4015081185184
Lunghezza/profondità del prodotto
15 mm
Altezza prodotto
200 mm
Larghezza prodotto
771 mm
Peso prodotto
3.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-MN-FS-800/2

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
lato anteriore/posteriore base

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
15 mm
Idoneo per larghezza della custodia
773 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.