Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

120702
BPZ-BR/SASY/MSW/H-2/1000

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Set di montaggio IEC Portasbarre SASY per applicazione MSW 2 poli LxA=1000x200 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
120702
EAN
4015081185320
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
200 mm
Larghezza prodotto
920 mm
Peso prodotto
2.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-BR/SASY/MSW/H-2/1000

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Coperchio
Funzioni
dispositivo supplementare
Adatto per
Per montaggio singolo
Utilizzato con
SASY

Gamma

Applicazione
  • Supporto per sbarra collettrice IEC
  • Configurazione di assemblaggio laterale su parete
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Numero di poli
2 poli

Technical data - electrical

Corrente nominale - max
400 A

Technical data - mechanical

Distanza busbar
60 mm
Altezza sbarra collettrice
30 mm
Posizione sbarra collettrice
A metà al centro
Spessore busbar - max
5 mm
Metodo di montaggio
Montaggio a vista
Quadro di distribuzione a pavimento
Montaggio a incasso
Posizione di montaggio
Verticale
Orizzontale
Indicato per larghezze di
1000 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.