Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

120704
Codice del modello: BPZ-BR/SASY/MSW/H-3/400

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Kit di montaggio supporto per sistema a sbarre SASY secondo IEC per configurazione MSW, 3 poli, L x A = 400 x 300 mm

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
120704
EAN
4015081185344
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
300 mm
Larghezza prodotto
320 mm
Peso prodotto
1.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-BR/SASY/MSW/H-3/400

Delivery program

Applicazione
  • Supporto per sbarra collettrice IEC
  • Configurazione di assemblaggio laterale su parete
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Numero di poli
3 poli

Technical Data - Electrical

Corrente nominale - max
400 A

Technical Data - Mechanical

Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia
Da incasso
Posizione di montaggio
Orizzontale
Verticale
Distanza busbar
60 mm
Altezza sbarra collettrice
30 mm
Posizione sbarra collettrice
A metà al centro
Spessore busbar - max
5 mm
Indicato per larghezze di
400 mm

Additional information

Dotato di:
Coperchio
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Adatto per
Per montaggio singolo
Utilizzato con
SASY

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.