Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

120710
Codice del modello: BPZ-BR/SASY/MSW/H-4/600

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Kit di montaggio supporto per sistema a sbarre SASY secondo IEC per configurazione MSW, 4 poli, L x A = 600 x 300 mm

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
120710
EAN
4015081185405
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
300 mm
Larghezza prodotto
520 mm
Peso prodotto
2.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-BR/SASY/MSW/H-4/600

Additional information

Dotato di:
Coperchio
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Adatto per
Per montaggio singolo
Utilizzato con
SASY

Delivery program

Applicazione
  • Supporto per sbarra collettrice IEC
  • Configurazione di assemblaggio laterale su parete
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Numero di poli
Quattro poli

Technical Data - Electrical

Corrente nominale - max
400 A

Technical Data - Mechanical

Distanza busbar
60 mm
Altezza sbarra collettrice
30 mm
Posizione sbarra collettrice
A metà al centro
Spessore busbar - max
5 mm
Metodo di montaggio
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento
Da incasso
Posizione di montaggio
Orizzontale
Verticale
Indicato per larghezze di
600 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.