Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Set di montaggio IEC Portasbarre SASY per applicazione MSW 4 poli LxA=800x300 mm
| Nome prodotto |
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
120711
|
| EAN |
4015081185412
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
90 mm
|
| Altezza prodotto |
300 mm
|
| Larghezza prodotto |
720 mm
|
| Peso prodotto |
2.3 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-BR/SASY/MSW/H-4/800
|
| Dotato di: |
Coperchio
|
| Funzioni |
dispositivo supplementare
|
| Adatto per |
Per montaggio singolo
|
| Utilizzato con |
SASY
|
| Applicazione |
|
| Colore |
Grigio chiaro (RAL 7035)
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Corrente nominale - max |
400 A
|
| Distanza busbar |
60 mm
|
| Altezza sbarra collettrice |
30 mm
|
| Posizione sbarra collettrice |
A metà al centro
|
| Spessore busbar - max |
5 mm
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio a incasso
Quadro di distribuzione a pavimento Montaggio a vista |
| Posizione di montaggio |
Orizzontale
Verticale |
| Indicato per larghezze di |
800 mm
|