Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

120722
BPZ-ASMF-400

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Suddivisione per il montaggio sul telaio di base, L = 400 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
120722
EAN
4015081185528
Lunghezza/profondità del prodotto
180 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
394 mm
Peso prodotto
0.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-ASMF-400

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Connettore / pezzo di segregazione
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Metallo
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia
Posizione di montaggio
Orizzontale
Idoneo per larghezza della custodia
400 mm
Indicato per larghezze di
400 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.