Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

120724
BPZ-ASMF-800

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Suddivisione per il montaggio sul telaio di base, L = 800 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
120724
EAN
4015081185542
Lunghezza/profondità del prodotto
180 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
794 mm
Peso prodotto
1.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-ASMF-800

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Connettore / pezzo di segregazione
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Metallo
Metodo di montaggio
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento
Posizione di montaggio
Orizzontale
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Indicato per larghezze di
800 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.