Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Suddivisione per il montaggio sul telaio di base, L = 1000 mm
| Nome prodotto |
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
120725
|
| EAN |
4015081185559
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
180 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
994 mm
|
| Peso prodotto |
2 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-ASMF-1000
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Numero RAL |
7035
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
Connettore / pezzo di segregazione
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Metallo
|
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia |
| Posizione di montaggio |
Orizzontale
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1000 mm
|
| Indicato per larghezze di |
1000 mm
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
|