Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

120726
Codice del modello: BPZ-ASMF-1200

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Suddivisione per il montaggio sul telaio di base, L = 1200 mm

General specifications

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
120726
EAN
4015081185566
Lunghezza/profondità del prodotto
180 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
1194 mm
Peso prodotto
2.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-ASMF-1200

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
7035

Delivery program

Colore
Grigio
Modello
Connettore / pezzo di segregazione
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical Data - Mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Metallo
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia
Posizione di montaggio
Orizzontale
Idoneo per larghezza della custodia
1200 mm
Indicato per larghezze di
1200 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.