Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

120727
Codice del modello: BPZ-ASB/4

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Suddivisione per scheda aggiuntiva, A = 400 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
120727
EAN
4015081185573
Lunghezza/profondità del prodotto
185 mm
Altezza prodotto
348 mm
Larghezza prodotto
81 mm
Peso prodotto
1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-ASB/4

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Connettore / listello di separazione
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Metallo
Metodo di montaggio
Montaggio a vista
Posizione di montaggio
Verticale
Indicato per altezze di
460 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Idoneo per altezza della custodia
400 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.