Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Suddivisione per scheda aggiuntiva, A = 1500 mm
| Nome prodotto |
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
120731
|
| EAN |
4015081185610
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
185 mm
|
| Altezza prodotto |
1448 mm
|
| Larghezza prodotto |
81 mm
|
| Peso prodotto |
3.7 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-ASB/15
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Modello |
Connettore / pezzo di segregazione
|
| Colore |
Grigio
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
|
| Metodo di montaggio |
In custodia
|
| Posizione di montaggio |
Verticale
|
| Materiale |
Metallo
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Idoneo per altezza della custodia |
1500 mm
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Numero RAL |
7035
|