Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

120733
BPZ-FPP-600/150-BL

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra frontale con inserto in plastica, per AxL=150x600mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
120733
EAN
4015081185634
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
150 mm
Larghezza prodotto
520 mm
Peso prodotto
1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-FPP-600/150-BL

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Tipo di ingresso cavi
Cieca
Materiale apparecchio
Lamiera d'acciaio/materiale isolante
Materiale
Lamiera d'acciaio/materiale isolante
Acciaio
Metodo di montaggio
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento
Da incasso
Posizione di montaggio
Orizzontale
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Indicato per larghezze di
600 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri
Idoneo per altezza della custodia
150 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.