Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

120734
Codice del modello: BPZ-FPP-800/150-BL

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Piastra frontale con inserto in plastica, per AxL=150x800mm

General specifications

Nome prodotto
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
120734
EAN
4015081185641
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
150 mm
Larghezza prodotto
720 mm
Peso prodotto
1.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-FPP-800/150-BL

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Da incasso
In custodia
Posizione di montaggio
Orizzontale
Materiale
Acciaio
Lamiera d'acciaio/materiale isolante
Numero di unità di altezza
0
Tipo di ingresso cavi
Cieca
Materiale apparecchio
Lamiera d'acciaio/materiale isolante
Idoneo per altezza della custodia
150 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Indicato per larghezze di
800 mm

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.