Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Piastra frontale con inserto in plastica, per AxL=150x1000mm
| Nome prodotto |
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
120735
|
| EAN |
4015081185658
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
25 mm
|
| Altezza prodotto |
150 mm
|
| Larghezza prodotto |
920 mm
|
| Peso prodotto |
1.5 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-FPP-1000/150-BL
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Colore |
Grigio chiaro (RAL 7035)
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri |
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia Da incasso |
| Posizione di montaggio |
Orizzontale
|
| Materiale |
Lamiera d'acciaio/materiale isolante
Acciaio |
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Tipo di ingresso cavi |
Cieca
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera d'acciaio/materiale isolante
|
| Idoneo per altezza della custodia |
150 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1000 mm
|
| Indicato per larghezze di |
1000 mm
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|