Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Piastra di montaggio per montaggio di più elementi NZM1 verticale L=400 mm
| Nome prodotto |
Piastra di montaggio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
120742
|
| EAN |
4015081185726
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
96 mm
|
| Altezza prodotto |
160 mm
|
| Larghezza prodotto |
292 mm
|
| Peso prodotto |
1.5 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-MPL-NZM1X-400-MV
|
| Caratteristiche |
Perforato
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Adatto per |
Montaggio di più elementi
|
| Utilizzato con |
NZM1
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Acciaio
Lamiera di acciaio |
| Metodo di montaggio |
Da incasso
In custodia Quadro di distribuzione a pavimento |
| Posizione di montaggio |
Verticale
Orizzontale |
| Indicato per larghezze di |
400 mm
|
| Finitura superficie |
Zincato
|
| Protezione superficiale |
Zincato
|