Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

120744
BPZ-MPL-NZM1X-800-MV

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Piastra di montaggio per montaggio di più elementi NZM1 verticale L=800 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Piastra di montaggio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
120744
EAN
4015081185740
Lunghezza/profondità del prodotto
96 mm
Altezza prodotto
160 mm
Larghezza prodotto
692 mm
Peso prodotto
2.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-MPL-NZM1X-800-MV

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Perforato
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Adatto per
Montaggio di più elementi
Utilizzato con
NZM1

Gamma

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
Da incasso
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia
Posizione di montaggio
Verticale
Orizzontale
Indicato per larghezze di
800 mm
Finitura superficie
Zincato
Protezione superficiale
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.