Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

120747
Codice del modello: BPZ-MPL-NZM2X-800-MV

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Piastra di montaggio per montaggio di più elementi NZM2 verticale L=800 mm

General specifications

Nome prodotto
Piastra di montaggio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
120747
EAN
4015081185771
Lunghezza/profondità del prodotto
61 mm
Altezza prodotto
185 mm
Larghezza prodotto
692 mm
Peso prodotto
2.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-MPL-NZM2X-800-MV

Additional information

Caratteristiche
Perforato
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Adatto per
Montaggio di più elementi
Utilizzato con
NZM2

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical Data - Mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia
Da incasso
Posizione di montaggio
Verticale
Orizzontale
Indicato per larghezze di
800 mm
Finitura superficie
Zincato
Protezione superficiale
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.