Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Piastra di montaggio per montaggio di più elementi NZM3 verticale L=600 mm
| Nome prodotto |
Piastra di montaggio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
120748
|
| EAN |
4015081185788
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
44 mm
|
| Altezza prodotto |
285 mm
|
| Larghezza prodotto |
492 mm
|
| Peso prodotto |
2.8 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-MPL-NZM3X-600-MV
|
| Caratteristiche |
Perforato
|
| Funzioni |
dispositivo supplementare
|
| Adatto per |
Montaggio di più elementi
|
| Utilizzato con |
NZM3
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Acciaio
Lamiera di acciaio |
| Metodo di montaggio |
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento Da incasso |
| Posizione di montaggio |
Orizzontale
Verticale |
| Indicato per larghezze di |
600 mm
|
| Finitura superficie |
Zincato
|
| Protezione superficiale |
Zincato
|