Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

120749
Codice del modello: BPZ-MPL-NZM3X-800-MV

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Piastra di montaggio per montaggio di più elementi NZM3 verticale L=800 mm

General specifications

Nome prodotto
Piastra di montaggio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
120749
EAN
4015081185795
Lunghezza/profondità del prodotto
44 mm
Altezza prodotto
285 mm
Larghezza prodotto
692 mm
Peso prodotto
3.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-MPL-NZM3X-800-MV

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Zincato
Protezione superficiale
Zincato
Metodo di montaggio
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento
Da incasso
Posizione di montaggio
Verticale
Orizzontale
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Indicato per larghezze di
800 mm

Additional information

Caratteristiche
Perforato
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Adatto per
Montaggio di più elementi
Utilizzato con
NZM3

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.