Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

120750
Codice del modello: BPZ-NZM3-600-MH

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra di montaggio e pannello frontale con A x L = 300x600 mm, NZM3, orizzontale

General specifications

Nome prodotto
Kit di montaggio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
120750
EAN
4015081185801
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
299 mm
Larghezza prodotto
520 mm
Peso prodotto
5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-NZM3-600-MH

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Perforato
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Adatto per
Montaggio singolo
Utilizzato con
NZM3

Gamma

Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento
Posizione di montaggio
Orizzontale
Indicato per larghezze di
600 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Protezione superficiale
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.